Wählen Sie Ihr Land

Global

ICDM-RX/TCP-16DB9/RJ45-RM Serieller GeräteserverDeviceMaster®

Serieller Geräteserver, 16 Ports, für Rackeinbau, mit DB9-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Webbasierte Konfiguration
  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • NEMA TS2 zertifiziert
  • TCP/IP- & UDP-Socket-Services
  • Gerätetreiber (Windows und Linux)
  • Rackeinbau mit seriellen DB9-Steckverbindern

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICDM-RX/TCP-16DB9/RJ45-RM

UL File NumberE185802
MTBF15,5 a
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe90 ... 260 V AC
Leistungsaufnahme10,9 W
NennspannungUN120 V AC / 47 ... 63 Hz
Stromaufnahme90 mA
Überspannungsschutz 15 KV / 200 A für 1 ns
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig)
Physikalisch16 x DB9
ProtokollRaw seriell
Unterstützte Baudraten300 Bit/s bis 230 Kbit/s
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
Physikalisch1 x RJ45
ProtokollTCP/IP
Zusätzliche ProtokolleARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO über TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP- & UDP-Socket-Services, Telnet, und TFTP, und unterstützt IP-Multicast-Datenübertragung
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 62368-1:2014
RoHSEN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitEN 62368-1:2014-08
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55035:2017/A11:2020
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP20
AnschlussInterne Stromversorgung: US- und EURO-Kabel
Feldbus: 1 x RJ45
Ein-/Ausgänge: 16 x DB9
Material
GehäuseStahl, schwarz lackiert
Masse2,9 kg
Abmessungen
Höhe44,2 mm
Breite275,3 mm
Länge438,2 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungRackeinbau