| Anschlussart | | RJ45 , SFP |
| Auto-MDI(-X) | | ja |
| Autonegotiation | | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | | Industrial Ethernet |
| Übertragungsrate | | 8 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - SFP 100/1000 Mbit/s. |
| Verwaltung | | IPv4, IPv6, Konsole, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c und v3), SSH, Telnet, TFTP |
| MIB | | MIB-II, Bridge MIB, EthernetLike-MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Private MIB |
| Überwachung | | LLDP, Port Mirroring, RMON |
| Multicast | | IGMP-Abfrage, IGMP-Snooping, GMRP |
| Netzwerk-Leistung | | CFM, Jumbo-Frames, QoS, CoS-Queue Mapping, DSCP-Priority Mapping |
| Netzwerk-Redundanz | | STP, RSTP, MSTP, ERPS, redundanter Ring, LACP, statische Port-Bündelung |
| Netzwerk-Dienste | | DHCP-Server (mit Option 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 über UPD/IP |
| Benachrichtigungen | | E-Mail, Fault Relay, SNMP Traps, Syslog |
| Sicherheit | | RADIUS, TACACS+, DHCP-Snooping, IP Source Guard, dynamische ARP-Inspektion, MAC-basierte Portsicherheit |
| Filter Datenverkehr | | Storm Control (Broadcast, Multicast und DLF), Ratensteuerung, VLAN, Private VLAN, Q-in-Q-Tunneling, GVRP, IP-Filterung, MAC-Filterung, ARP-Filterung |
| Kabeltyp | | Kategorie 5e oder besser |
| Eigenschaften Switch | | |
| Hardware-Watchdog-Timer | | 10 s Timer zurücksetzen | | Größe MAC-Adresstabelle | | 16K | | Betriebsart | | Speichern und weiterleiten | | Größe Paketspeicher | | 1,5 MB gemeinsamer Speicher für Paketpuffer mit intelligentem Speicherverwaltungseinheit für Burst-Datenverkehr | | Vorrangige Warteschlangen | | 8 | | VLAN-Einträge | | IEEE 802.1Q Tag VLAN mit 256 VLAN-Einträgen und 2.000 GVRP-Einträgen; 3 VLAN-Link-Modi – Trunk-Modus, Hybridmodus und Link-Zugriffsmodus |
|
| SFP-Unterstützung | | 100BASE-FX Fiber, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX |
| Normen | | |
| IEEE 802.3 10BASE-T | | ja | | IEEE 802.3u 100BASE-TX | | ja | | IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruck | | ja | | IEEE 802.1p Class of Service (CoS) | | ja | | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | | ja | | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | | ja | | IEEE 802.1Q VLAN und GVRP | | ja | | IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | | ja | | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | | ja | | IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) | | ja | | IEEE802.1ad QinQ Tunneling | | ja | | IEEE 802.1x Port Based Network Access Protocol | | ja | | ITU-T G.8032 ERPS | | ja |
|