Wählen Sie Ihr Land
NBN8-12GM30-A0-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einsatz in rauer Umgebung
- Hohe Schockfestigkeit
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - Erweiterter Betriebsspannungsbereich
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN8-12GM30-A0-V1
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 8 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,79 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,49 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 6 ... 36 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1650 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | max. 150 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 10 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1193 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| LABS-Konformität | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 36 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA00003AK | |||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing , Weißbronze beschichtet | |||||||
| Stirnfläche | PBT , grün | |||||||
| Schutzart | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 21 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Befestigung | mit Muttern M12 | |||||||
| Anzugsdrehmoment | ≤ 10 Nm | |||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.