Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRL-U-8M12-G60 Unmanaged Ethernet-SwitchRocketLinx®

Unmanaged Ethernet-Switch IP67 mit 8 M12-Ports für erweiterten Temperaturbereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes IP65/67-Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
  • Acht M12-10/100BASE-TX-Ports
  • Redundantes Netzteil
  • C1D2-Zertifizierung
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich (–40 bis +70 °C)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU – ECE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRL-U-8M12-G60

UL File NumberE223772
MTBF6779960 Stunden (25 °C), 2716143 Stunden (60 °C)
AnschlussartM12, D-kodiert
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX 10/100 Mbit/s.
KabeltypKategorie 5e oder besser
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)ja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe9,6 ... 45 V DC
Leistungsaufnahme4,2 W
Allgemeine InformationenA-codierter M12-Anschluss , Redundante Spannungsversorgung
NennspannungUN12 V , 24 V , 36 V
Anzahl/Typ8 x M12 (Fast Ethernet)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61131-2:2007 , EN 50121-4:2016 , EN 55032:2015+A11:2020
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitIEC 61010
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
SchockfestigkeitIEC 60068-2-27
DauerschockIEC 60068-2-64
SchwingungsfestigkeitIEC 60068-2-6
NormenEN 50155
UL-ZulassungE223772 , E492874
E1-TypgenehmigungE1*118R03/02*0254*02
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 100 %
SchutzartIP65 , IP67
AnschlussStromversorgung M12 A-codiert
Ethernet 8 x M12 D-codiert
Material
GehäuseAluminium
Masse470 g
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite60 mm
Länge31 mm
BauformFeldgehäuse
BefestigungFeldmontage