Wählen Sie Ihr Land
NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 mm bündig
- Erhöhter Schaltabstand
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB4-12GM50-E2-M1-150MM-3DT04
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 7 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2200 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 4 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 100 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1484 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | ||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||||||||||||||
| Stecker | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Masse | 37 g | ||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.