Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø10 Drehmomentstütze

Zubehörset für Drehmomentstütze für Absolutwert-Drehgeber mit 58 mm Durchmesser und Steckhohlwelle 10 mm

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-PACK-ABS-_S_58 ø10

Lieferumfang1 Drehmomentstütze 58 mm
1 Klemmring
1 Reduzierstück auf 10 mm
4 Zylinderkopfschrauben M3 x 6

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.