Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN Managed-Gigabit-Ethernet-SwitchRocketLinx®

Managed Gigabit-Ethernet-Switch mit 20 RJ45-Ports und 4 gemeinsamen SFP-Ports

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 16 RJ45-Gigabit-Ethernet-Ports, 4 Gigabit-Ethernet-RJ45-Ports mit 4 SFP-Ports
  • Layer-2-Netzwerk-Performance
  • Redundanter Netzeingang mit einem Eingangsstrombereich von 10 bis 60 V DC
  • IP20 mit einem extremen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 °C
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRL-M-16RJ45/4CP-G-DIN

UL File NumberE185778
MTBF35,2 Jahre
AnschlussartRJ45 , SFP
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Ethernet-SchnittstelleIndustrial Ethernet
Übertragungsrate16 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - SFP 100/1000 Mbit/s.
VerwaltungIPv4, IPv6, Konsole, HTTP, HTTPS, PortVision DX, SFTP, SNMP (v1, v2c und v3), SSH, Telnet, TFTP
MIBMIB-II, Bridge MIB, EthernetLike-MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Private MIB
ÜberwachungLLDP, Port Mirroring, RMON
MulticastIGMP-Abfrage, IGMP-Snooping, GMRP
Netzwerk-LeistungCFM, Jumbo-Frames, QoS, CoS-Queue Mapping, DSCP-Priority Mapping
Netzwerk-RedundanzSTP, RSTP, MSTP, ERPS, redundanter Ring, LACP, statische Port-Bündelung
Netzwerk-DiensteDHCP-Server (mit Option 82), NTP, IEEE 1588 PTPv2 über UPD/IP
BenachrichtigungenE-Mail, Fault Relay, SNMP Traps, Syslog
SicherheitRADIUS, TACACS+, DHCP-Snooping, IP Source Guard, dynamische ARP-Inspektion, MAC-basierte Portsicherheit
Filter DatenverkehrStorm Control (Broadcast, Multicast und DLF), Ratensteuerung, VLAN, Private VLAN, Q-in-Q-Tunneling, GVRP, IP-Filterung, MAC-Filterung, ARP-Filterung
KabeltypKategorie 5e oder besser
Eigenschaften Switch
Hardware-Watchdog-Timer10 s Timer zurücksetzen
Größe MAC-Adresstabelle16K
BetriebsartSpeichern und weiterleiten
Größe Paketspeicher1,5 MB gemeinsamer Speicher für Paketpuffer mit intelligentem Speicherverwaltungseinheit für Burst-Datenverkehr
Vorrangige Warteschlangen4
VLAN-EinträgeIEEE 802.1Q Tag VLAN mit 256 VLAN-Einträgen und 2.000 GVRP-Einträgen; 3 VLAN-Link-Modi – Trunk-Modus, Hybridmodus und Link-Zugriffsmodus
SFP-Unterstützung100BASE-FX Fiber, 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)ja
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tja
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
IEEE 802.1Q VLAN und GVRPja
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)ja
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)ja
IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)ja
IEEE802.1ad QinQ Tunnelingja
IEEE 802.1x Port Based Network Access Protocolja
ITU-T G.8032 ERPSja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe10 ... 60 V DC
Leistungsaufnahme25 W
Allgemeine InformationenRedundante Stromversorgung, Relaisausgangsleistung von max. 0,5 A bei 24 V DC
Nennspannung24 V DC
Anzahl/Typ16x RJ45 , 4 x RJ45 mit gemeinsamen SFP-Ports , 4 SFP-Ports
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2, IEC 61000-6-2 , EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungCISPR 22 , FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, Klasse A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
StörfestigkeitEN61000-6-2, IEC61000-6-2
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock (6-polig)
Ethernet 16 x RJ45, 4 x RJ45 mit gemeinsamem SFP, 4 x SFP
Material
GehäuseAluminium, schwarz
Masse1380 g
Abmessungen
Höhe147 mm
Breite114 mm
Länge112 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage