Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-IDMx60-D-J1-S-S18-N0 Anschlusskabel

Anschlusskabel für IDM-Zx-x6x-D-* kabelgebundene Handlesegeräte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschlusskabel für kabelgebundene IDM-Zx-x6x-D-* 1-D und 2-D Handheld Lesegeräte zum einfachen Anschluss von Pepperl+Fuchs VisuNet Geräten
  • Zugelassen für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX + IECEx)
  • Kompatibel zu DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12-Buchse)
  • M12-Stecker auf RJ50-Stecker mit zusätzlichem Dichtring
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CBL-IDMx60-D-J1-S-S18-N0

Protokollseriell
AnschlussRJ50 (Reader) Stecker mit zusätzlichem Dichtring auf M12-Stecker
Kabelgerade
Kabellänge1,8 m