Wählen Sie Ihr Land

Global

DS RSM 01 Dockingstation

Dockingstation für RSM

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DS RSM 01

BeschreibungDockingstation DS RSM 01 mit eingebautem Magneten sorgt für verbesserten Halt des RSM in der Dockingstation
Farbeschwarz
KabelUSB-Kabel zum Laden und zur Datenverbindung
Masseca. 300 g
Abmessungen
B x H x T98,5 mm x 110 mm x 90 mm
SerieRSM-Ex