Steuerkästen (Ex d)

EJB-Serie: Steuerkästen (Ex d und Ex tb) in AluminiumInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.
Robuste Gehäuse aus korrosionsbeständigem, kupferfreiem Aluminium bilden die Grundlage für die langlebigen Steuerkästen der EJB-Serie. Erhältlich in verschiedenen Größen und Designkonfigurationen, sind diese druckfesten Gehäuse ideal für Steuerungsanwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Mit den Schutzarten IP66 (oder IP66/67 mit zusätzlicher O-Ring-Dichtung) und NEMA-Typen 4, 4X, 7 und 9 bieten sie auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässige Leistung. EJB-Steuerkästen unterstützen einen weiten Betriebstemperaturbereich bis -60 °C und können auf individuelle Projektanforderungen zugeschnitten werden. Dazu gehört die flexible Konfiguration von Bedienelementen, Kabeleinführungen und Verschraubungen. Für Anwendungen, die die Sicht auf interne Anzeigen oder Instrumente erfordern, können die Gehäuse auch mit einem integrierten, hitzebeständigen Sichtfenster aus gehärtetem Glas ausgestattet werden.

EJBX-Serie: Steuerkästen (Ex d und Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.
Die Steuerkästen der EJBX-Serie basieren auf robusten, druckfesten Edelstahlgehäusen, die für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen konzipiert sind. Die in verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten erhältlichen Gehäuse kombinieren mechanische Robustheit mit Flexibilität und sind damit ideal geeignet für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit der Schutzart IP66 (bzw. IP66/67 bei Ausstattung mit einem zusätzlichen O-Ring) und der Einhaltung der NEMA-Typen 4, 4X, 7 und 9 bieten die EJBX-Steuerkästen eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Sie sind für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt und unterstützen Temperaturen von bis zu -60 °C. Jeder EJBX-Steuerkasten kann durch die Integration verschiedener Bedienelemente, Kabeleinführungskonfigurationen und kompatibler Verschraubungen an spezifische Installationsanforderungen angepasst werden. Wenn eine visuelle Überwachung der internen Komponenten erforderlich ist, kann ein hitzebeständiges Sichtfenster aus gehärtetem Glas als Option eingebaut werden.
- Deutsch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Dateityp PDF | Dateigröße 10 MB | Sprache Englisch | Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBrochure Solution Spotlight | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Englisch | Download |