Smart-Ex 02 - Le smartphone de pointe pour zones à risque d'explosion internationales
Le nouveau Smart-Ex® 02 appartient à la nouvelle génération de smartphones robustes de sécurité intrinsèque pour les zones à risque d'explosion et les environnements industriels difficiles de la marque ecom de Pepperl+Fuchs. Entièrement développé en interne, ce smartphone est doté d'un grand écran de 5 pouces, d'un design ergonomique, de fonctionnalités avancées et d'accessoires optimisés pour repousser les limites des applications numériques mobiles pour entreprise. Ses bandes de fréquences et certifications internationales, ainsi que son système d'exploitation hautes performances, permettent aux utilisateurs d'accéder à une large gamme d'applications dans le monde entier.
Que ce soit par ses fonctionnalités de smartphone, de PDA, de scanner ou d'appareil photo, le Smart-Ex 02 facilite les activités quotidiennes des travailleurs mobiles, à tout moment et en tout lieu. Découvrez la solution évolutive qui ouvre de nouvelles possibilités pour les applications de l'industrie 4.0.
Le smartphone Smart-Ex® 02 vient tout juste d'être développé et est entièrement adapté aux besoins du marché. Associé à de nouveaux périphériques innovants tels que la caméra vidéo thermique de sécurité intrinsèque CUBE 800 et la montre intelligente Smart-Ex 01 antidéflagrante, le Smart-Ex 02 vient en aide aux employés mobiles pour un large éventail de tâches.
Produits et services numériques est une solution qui combine la configuration automatisée, la gestion des appareils mobiles et l’analyse des appareils. Elle peut également être utilisée comme système de gestion de mobilité à part entière.
À la demande du client, les appareils mobiles ecom peuvent être expédiés avec des configurations personnalisées prédéfinies telles que les paramètres de sécurité, les applications et la configuration sans fil. Ce service permet d'utiliser des appareils partout dans le monde dès leur livraison. Les appareils peuvent être gérés via la plate-forme en ligne ecom et mis à jour à distance à tout moment pendant leur fonctionnement, sans avoir à être envoyés au personnel informatique local ou au siège social.
En outre, la plate-forme analyse les données de l'historique pour détecter les installations, les événements logiciels critiques et autres processus essentiels à la sécurité. Une accumulation statistique d'événements peut être utilisée pour établir des corrélations et des causalités entre les erreurs logicielles, les données géographiques et la couverture Wi-Fi, par exemple.
Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.
Pepperl+Fuchs propose une gamme de périphériques, d'accessoires et de solutions logicielles parfaitement coordonnés pour compléter le smartphone de sécurité intrinsèque Smart-Ex 02. Chaque solution individuelle pour employé mobile associe sécurité sans compromis et fonctionnalités haut de gamme, et inclut les homologations et certifications nécessaires pour une utilisation dans le monde entier.
Le concept d'employé mobile permet d'assurer la cohérence au niveau de la mise en réseau et de la collaboration entre le personnel mobile, la salle de contrôle et les systèmes dorsaux. Les utilisateurs sur le terrain peuvent capturer des données sur site et des informations de localisation, puis les partager en temps réel avec d'autres personnes.
Ces synergies ouvrent la voie à des applications innovantes totalement inédites et à des solutions globales efficaces, offrant aux utilisateurs un avantage concurrentiel essentiel dans l'industrie 4.0.
Pour faciliter la recherche de smartphones adaptés pour les entreprises (industrielles), Google propose la certification Android Enterprise Recommended depuis 2018.
Les appareils et services qui effectuent cette certification répondent aux besoins commerciaux des partenaires formés et pris en charge par Google même. Grâce à cette norme, Google garantit la cohérence de l'approvisionnement, de la gestion et de la maintenance des appareils, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et de réduire les coûts d'assistance. Des correctifs de sécurité réguliers fournis dans les 90 jours garantissent que les appareils Android sont toujours à jour.
Vous avez des questions sur le smartphone de sécurité intrinsèque Smart-Ex 02 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.