WILSEN.sonic.level


Détecteur IoT pour une gestion intelligente du niveau de remplissage

WILSEN.sonic.level

Utilisation industrielle

Détecteurs ultrasoniques IoT pour utilisation industrielle

Le détecteur ultrasonique IoT à piles WILSEN.sonic.level de Pepperl+Fuchs a été développé conformément aux exigences industrielles. Il enregistre le niveau de remplissage et la géoposition des conteneurs dans lesquels il est installé, et transmet ces données en toute sécurité à Internet.
Identifiant de l'appareil

Gestion d'appareil pratique via app pour appareil mobile

Grâce à l'application pour appareil mobile Android et iOS facile à utiliser, le WILSEN.sonic.level peut être configuré pour son usage prévu à l'emplacement autorisé via Bluetooth® LE.
Grande flexibilité du système

Technologie LPWAN standard : grande flexibilité du système

L'utilisation de technologies radio normalisées de faible puissance telles que LoRaWAN® donne à l'utilisateur la liberté de choisir la meilleure solution logicielle pour ses besoins.
Leader du marché

Expertise en ultrasons du leader du marché

Pepperl+Fuchs est un leader du marché dans le domaine des détecteurs ultrasoniques industriels. Notre gamme comprend un large éventail de détecteurs standard. Nous sommes également en mesure d'effectuer des personnalisations en fonction des projets pour des clients individuels.
Pepperl+Fuchs is a member of the LoRa Alliance®

Optimisez vos processus avec les détecteurs pour l'Internet des objets

Les détecteurs IoT sans fil rendent intelligents les objets tels que les conteneurs, les réservoirs et les silos. Le détecteur de niveau sans fil WILSEN.sonic.level sur batterie est principalement utilisé dans les secteurs de la ville, de la logistique, de l'agriculture et de l'environnement intelligents. Les paramètres du détecteur permettent de le régler selon une très grande variété de conditions d'installation et pour détecter différents matériaux.

La technologie normalisée LoRaWAN® permet au détecteur de transmettre de manière autonome les données pertinentes sur une plage de plusieurs kilomètres pendant plusieurs années. Le WILSEN.sonic.level combine donc toutes les propriétés importantes requises dans les scénarios d'applications industrielles difficiles avec la connectivité et la facilité de gestion d'un détecteur IoT.

En tant que membre de la LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs s'engage à offrir une interopérabilité des produits et un déploiement mondial de cette technologie.





Le système IoT

Le système IoT

En plus des détecteurs et de la transmission de données, un système de détecteur IoT comprend également le point de réception des données du détecteur sur Internet. Dans les systèmes LoRaWAN®, la passerelle est responsable de la traduction des données du détecteur vers un protocole compatible Ethernet.

Les informations converties sont envoyées au serveur réseau LoRa. Ce procédé décrypte d'abord les informations, avant de les transférer au serveur d'application approprié. Dans cet environnement, les données du détecteur sont d'abord traitées, puis transmises à une plateforme IoT, sur laquelle elles peuvent être affichées de manière graphique et analysées plus en détail.

Les détecteurs WILSEN.sonic.level sont paramétrés en toute simplicité à l'aide d'une application pour appareil mobile, assurant une utilisation optimale dans l'application sur site.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le détecteur loT

Détecteur IoT WILSEN.sonic.level

Multidétecteur

Le WILSEN.sonic.level transmet bien plus que de simples données de niveau de remplissage. Les données GPS du détecteur permettent de suivre les conteneurs, tandis que des informations supplémentaires telles que les valeurs de température et l'état de charge de la batterie permettent d’effectuer une maintenance prédictive.

Application pour appareil mobile

Le WILSEN.sonic.level élimine le besoin de régler les détecteurs individuellement et de manière laborieuse à l'aide de boutons-poussoirs, car le paramétrage et l'enregistrement réseau sont effectués sur l'appareil mobile à l'aide d'une application Android et iOS via Bluetooth® LE.

Standard

Le WILSEN.sonic.level n'est pas lié à des systèmes spécifiques, il peut être intégré à n'importe quel réseau LoRaWAN®. Il est facile d'utiliser des logiciels indépendants du fournisseur et de développer et personnaliser rapidement des solutions IoT.

Utilisation industrielle

Compatible avec une utilisation industrielle, le WILSEN.sonic.level se distingue des autres détecteurs IoT. Il est doté d'un boîtier robuste avec un indice de protection IP66/67 et peut également être utilisé à l'extérieur à des températures de -25 °C … +70 °C.

Environnement intelligent

Le détecteur sans fil WILSEN.sonic.level surveille les niveaux de remplissage des rivières, des lacs et des bassins de crue. Il transmet des informations supplémentaires telles que la température, la géolocalisation et l'état de charge de la batterie, y compris sur plusieurs kilomètres, contribuant à offrir une meilleure protection contre le risque d'inondation.

Applications

Agriculture intelligente

L'agriculture moderne fournit à la fois de la nourriture et de l'énergie. Le WILSEN.sonic.level aide les agriculteurs à surveiller à distance le niveau de remplissage des silos d'alimentation distribués ou la fosse d'une usine de biogaz. Utiliser un système IoT de ce type permet à l'agriculteur de réaliser moins de cycles d'inspection et crée de l'espace pour réaliser efficacement des tâches importantes.

Logistique intelligente

Logistique intelligente

Dans un monde globalisé, les chaînes d'approvisionnement efficaces ne doivent pas se trouver à court de matières premières et d'approvisionnements. Le WILSEN.sonic.level aide à déterminer le niveau de remplissage des réservoirs ou des silos et donne au fournisseur la possibilité de proposer à ses clients un système logistique d'approvisionnement adapté à leurs besoins.

Villes intelligentes

Villes intelligentes

Les exigences imposées aux villes et aux municipalités pour fournir aux citoyens des modes de vie pratiques et respectueux de l'environnement sont de plus en plus nombreuses. Le détecteur WILSEN.sonic.level permet une gestion intelligente de la mise au rebut, grâce à laquelle les niveaux de remplissage des conteneurs à verre, vieux vêtements et matières recyclables usagés sont contrôlés à distance.

Topologies LoRa

Technologie LoRa

De nombreux avantages pour vos applications

La technologie LoRa présente un certain nombre d'avantages particulièrement adaptés à une utilisation avec des détecteurs IoT tels que le WILSEN.Sonic.level :

  • Connexion d'appareils à une distance maximale de 15 km ; peut traverser les murs de bâtiment
  • Disponibilité mondiale et indépendance vis-à-vis des fournisseurs pour un déploiement rapide des applications IoT
  • Consommation d'énergie minimale pendant la transmission, ce qui signifie qu'un détecteur peut fonctionner pendant des années sans changement de batterie
  • Transfert de données par radio, aucune configuration de câblage de détecteur n'est donc requise
  • Intégrité et haute sécurité grâce à l'authentification et au chiffrement de bout en bout
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à l'utilisation d'une bande de fréquences sans licence

Ces propriétés signifient que la technologie LoRa peut être utilisée pour créer de très grands réseaux sans fil afin de mettre en œuvre des applications pour les villes et les municipalités. Elle permet également de mettre en place des réseaux privés rentables dans les locaux de l'entreprise. Le schéma de droite montre les différences topologiques des versions.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de LoRaWAN®, n'hésitez pas à lire notre article en ligne :

Contactez-nous pour de plus amples informations