Solutions de détection pour l'industrie automobile

Positionnement et identification fiables et processus à la fluidité garantie dans des applications critiques en matière de sécurité : découvrez notre gamme complète pour l'industrie automobile.

Solutions de détection sophistiquées pour l'industrie automobile

Positionnement fiable
Qu'il s'agisse de positionner des châssis ou des élévateurs sur de longues distances ou de contrôler la direction de véhicules à guidage automatique, notre gamme complète propose la solution de détection idéale pour chaque tâche de positionnement.
Processus fluides destinés à la technologie de convoyage
Nos solutions de détection peuvent traiter de nombreuses tâches liées à la technologie de convoyage dans l'industrie automobile, notamment le contrôle d'entrée des châssis dans les zones de travail et la protection anticollision pour les convoyeurs monorail sur les courbes et lignes droites.
Identification fiable dans les environnements difficiles
La technologie de détection de Pepperl+Fuchs permet d'identifier les pièces dans les ateliers de carrosserie, lors de l'assemblage final et dans des conditions extrêmes (zones à haute température dans les ateliers de peinture, par exemple).
Contrôle précis des composants dans la construction de carrosserie
Une haute précision est requise pour le système d'alimentation automatisé des composants (retrait des portes de voiture des racks à des fins de traitement ultérieur, par exemple). Différentes technologies permettent un contrôle fiable et précis des composants.
Des solutions intelligentes pour le secteur de l'électromobilité
L'importance croissante des véhicules électriques crée de nouvelles tâches dans l'industrie automobile. Par exemple, les détecteurs de Pepperl+Fuchs sont utilisés dans la production de cellules de batterie, de modules de batterie et de batteries, ainsi que l'installation de ces batteries dans le châssis.
Optimisation de la fabrication des pneus
La fabrication des pneus implique des processus aux étapes complexes qui connaissent fréquemment de nouvelles optimisations. Des détecteurs et des systèmes spécifiques au secteur sont utilisés pendant le processus de fabrication des pneus, y compris le RFID pour le suivi et la traçabilité, les systèmes d'identification pour la validation des matériaux et la conversion fiable du signal à des températures ambiantes élevées. Ces étapes contribuent fortement à garantir la qualité des normes et la production de pneus concurrentiels offrant d'excellentes performances à la conduite.
Solutions de sécurité innovantes
Les technologies de détection de Pepperl+Fuchs garantissent la sécurité des personnes et des machines dans les zones automatisées, que ce soit pour garantir des processus fluides sur les convoyeurs monorail ou pour les véhicules à guidage automatique.
Solution IO-Link complète à partir d'une source unique
L'interface multi-fournisseur évolutive permet de réaliser des diagnostics complets et est facile à configurer en cours de fonctionnement via le système de commande. Pepperl+Fuchs vous propose une solution de bout en bout IO-Link qui comprend divers détecteurs IO-Link et l'infrastructure appropriée.
Gamme complète de solutions de connectivité
Malgré la diversité des applications d'automatisation, les exigences qui régissent la technologie de connexion sont toujours aussi complexes. Grâce à cette gamme d'équipements de connectivité, Pepperl+Fuchs propose une solution parfaitement intégrée au sein de laquelle détecteurs et technologie de connexion ne font plus qu'un.

Avantages

Icône Voiture

Portefeuille complet

Pepperl+Fuchs propose une gamme complète et conviviale de solutions qui peuvent être intégrées en toute transparence à chaque étape de la fabrication automobile.
Icône Idée

Solutions sur mesure

Pepperl+Fuchs garantit un positionnement fiable et rend les processus plus fluides dans les applications critiques en matière de sécurité. De nouveaux produits répondant aux exigences de l'industrie automobile sont en cours de développement.
Expertise de longue date dans le domaine de la manutention.

Un leader expérimenté

Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs a résolu avec succès diverses applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour rendre vos processus plus efficaces.
Icône Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : Créez des processus sûrs et efficaces et amenez votre usine au niveau de l'Industrie 4.0 grâce à la technologie des détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Sécurité

Sécurité

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions sur les solutions de détection pour l'industrie automobile que nous proposons ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un e-mail ou de prendre rendez-vous pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.