Barrière universelle HiC2441 : une solution universelle pour chaque type de signal
La barrière universelle HiC2441 de Pepperl+Fuchs établit une nouvelle référence en matière de performances pour les projets d'équipements industriels à grande échelle. Première barrière isolée au monde, elle reconnaît de manière autonome les exigences des E/S et s'adapte automatiquement à pratiquement tous les types de signaux d'entrée de terrain et des systèmes DCS et ESD. Grâce à ce niveau unique de fonctionnalité, la barrière HiC2441 constitue une avancée décisive dans le domaine de la technologie d'interface. Découvrez les avantages de cette technologie innovante !
Avec la barrière universelle HiC2441 de Pepperl+Fuchs, fini les considérations complexes liées aux différentes exigences de signal et aux limitations qui en résultent. Par conséquent, votre armoire de contrôle est standardisée et les délais de planification, d'ingénierie, de paramétrage et de maintenance sont considérablement réduits. Grâce à l'accès à distance, les modifications de paramétrage qui pouvaient autrefois prendre plusieurs jours sont désormais traitées en quelques minutes via la carte d'entrée universelle DCS. Ainsi, même les modifications ad hoc apportées aux exigences d'un projet d'automatisation des procédés réussissent.
La barrière universelle appartient au système H éprouvé de Pepperl+Fuchs. Les principaux fabricants de systèmes de commande peuvent désormais tirer parti des platines de connexion pré-assemblées avec des connecteurs système spécifiques, quel que soit le type de signal.
Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les caractéristiques de la HiC2441 et sur la façon dont cette barrière universelle assure une haute disponibilité de l'usine.
Avez-vous des questions au sujet de la barrière universelle HiC2441 ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.