Das SC-System

Verlässlichkeit in ihrer effizientesten Form.

Mit den Signaltrennern des SC-Systems bringen wir unsere langjährige Erfahrung aus dem Ex-Bereich in den Nicht-Ex-Bereich. Das SC-System ist optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt – natürlich zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Features der Signaltrenner

Platzsparendes Gehäusedesign

Platzsparendes Gehäusedesign

Das nur 6 mm breite und 97 mm hohe Gehäuse reduziert den Platzbedarf der Signaltrenner-Module auf ein Minimum. Die extrem kompakten Module passen selbst zwischen eng sitzende Kabelkanäle. Gewinnen Sie mehr Platz in Ihrem Schaltschrank!
Erweiterter Temperaturbereich

Erweiterter Temperaturbereich

Die Signaltrenner des SC-Systems basieren auf einem modernen Schaltungsdesign mit sehr geringer Verlustleistung. Erreichen Sie mehr Flexibilität im erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +70 °C!
Störungsfreie Signalübertragung

Störungsfreie Signalübertragung

Dank ihrer hohen galvanischen Trennung verhindern die Signaltrenner des SC-Systems mögliche Übertragungs- und Steuerungsfehler zwischen der Feld- und Steuerungsebene. Sorgen Sie in Ihrer Anlage für eine zuverlässige Prozesskommunikation!
Schutz von Personen und Anlagen

Schutz von Personen und Anlagen

Mit hohen Arbeits- und Prüfspannungen von 300 V bzw. 3,0 KV schützen die galvanisch getrennten Signaltrenner des SC-Systems Personen und Anlagen vor Schäden, die durch gefährliche Überspannungen verursacht werden. Genießen Sie maximale Sicherheit!

360° - Explore the SC-System

Entdecken Sie die Vorteile

Die neuen Signaltrenner des SC-Systems wurden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Daher lassen sie sich optimal in die Unternehmensabläufe integrieren. Das SC-System überzeugt durch seine Wirtschaftlichkeit und Praxisnähe:

  • anwenderfreundliches, schmales Design
  • hohe Packungsdichte aufgrund geringer Verlustleistung
  • langfristige Investitionssicherheit

Verlässlich, effizient, kompakt. Überzeugen Sie sich selbst.

Vorteile des SC-System

Was sind Signaltrenner?

Signaltrenner sorgen durch galvanische Trennung für eine reibungslose Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene. Sie schützen Anlagen und Personen vor gefährlich hohen Spannungen.

Sie messen, verstärken und überwachen Signale in Mess- und Regelkreisen und wandeln zudem Feld- in Normsignale um.

Pepperl+Fuchs-Signaltrenner stehen für eine hohe Signalqualität sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Auch in Ihrer Anlage.

Funktionsweise Signaltrenner

Komfortabel versorgen und Fehler melden – Einspeisung über den Power Bus

Der Power Bus ist ein Einlegeteil für Hutschienen, das Leiter für die Versorgung von Interfacemodulen über Einspeisebausteine sowie für eine Sammelfehlermeldung bereitstellt.

Damit ist alternativ zur Versorgung über Klemmen bei größeren Anwendungen auch die zentrale Energiezufuhr ohne aufwendige Einzelverdrahtung gesichert.

Profitiern Sie von einer schnellen und einfachen Montage sowie reduziertem Verdrahtungsaufwand!

Einspeisung über den Power Bus

Kontaktieren Sie uns jetzt

Das SC-System vereint die leistungsstärksten Merkmale vergleichbarer Produkte in einer Gerätefamilie. Vereinbaren Sie heute noch einen Beratungstermin: