Sensorlösungen für die Zugangsautomation

Leistungsstarke Sensoren sind essenziell, um die Funktionalität und Sicherheit von Aufzügen, automatischen Türen, Toren oder Fahrtreppen zu gewährleisten. Das umfangreiche Portfolio von Pepperl+Fuchs eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Zugangsautomation.

Benefits

Umfangreiches Portfolio

Fahrtreppen, automatische Türen, Tore und Aufzüge sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Mit einem breiten Portfolio und umfangreichem Anwendungs-Know-how bietet Pepperl+Fuchs für jeden dieser Anwendungsbereiche die ideale Sensorlösung aus einer Hand.

Maßgeschneiderte Lösungen

Von Automatiktüren über Industrietore bis hin zu hochsensiblen Sicherheitsbereichen – mithilfe unterschiedlicher Funktionsprinzipien und zukunftsweisender Technologien unterstützt Pepperl+Fuchs Sie dabei, Ihre individuellen Anwendungen effizient, zuverlässig und sicher zu realisieren.

Langjähriges Know-how

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung im Bereich industrieller Automatisierung hat Pepperl+Fuchs bereits die unterschiedlichsten Applikationen erfolgreich gelöst und entwickelt seit jeher neue Technologien, um Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten.

Sensorik4.0®

Ihr Erfolg liegt uns am Herzen: Mit intelligenter Sensorik von Pepperl+Fuchs schaffen Sie sichere und effiziente Abläufe und bringen Ihre Anlage auf Industrie-4.0-Niveau!

Automatiktüren und Zugangssysteme

Automatiktüren und Zugangssysteme

Automatische Türen und Zugangssysteme öffnen und schließen immer dann, wenn Passanten Ein- oder Ausgänge durchqueren möchten. Um die Personenabsicherung während der Öffnungs- und Schließfahrten jederzeit zu gewährleisten, sind Automatiktüren mit intelligenter Sensorik ausgestattet. Gleichzeitig bieten sie auch aus ökologischer Sicht Vorteile, da sich je nach Jahreszeit Heizkosten oder Kosten zur Klimatisierung einsparen lassen.

Tore

Torautomation

Hochfunktionale Automatiktore im Innen- und Außenbereich leisten einen wichtigen Beitrag zur Optimierung komplexer Betriebsabläufe und sensibler Logistikvorgänge. Die Sensorsysteme von Pepperl+Fuchs sind auf die Anforderungen in den jeweiligen Bereichen zugeschnitten und bieten allesamt ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort.

Aufzüge

Aufzüge

Eine sichere Überwachung von Zugängen zu Fahrkörben sowie deren zuverlässige und exakte Positionierung sind die wesentlichen Aufgaben von Sensorik, die in Aufzügen zum Einsatz kommt. Die zur Überwachung eingesetzten Komponenten sind überall dort zu finden, wo Bewegungen ein potenzielles Risiko für Menschen bergen – so beispielsweise beim Schließvorgang.

Perimeterschutz

Perimeterschutz

Nicht nur in kritischen Infrastrukturen wie Justizvollzugsanstalten, Flughäfen oder Rechenzentren, sondern auch im industriellen und privatwirtschaftlichen Bereich gewinnt die Geländeabsicherung zunehmend an Bedeutung. Eine kontrollierte und eindeutige Erfassung von Personen und Objekten mithilfe der geeigneten Sensorik ist dafür unerlässlich.

Busse und Bahnen

Busse und Bahnen

Der öffentliche Personenverkehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Mobilität im Alltag. Viele Millionen Menschen nutzen täglich öffentliche Verkehrsmittel, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Der Schutz der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen aus Bussen und Bahnen hat dabei oberste Priorität. Deshalb stellt der öffentliche Personenverkehr besonders hohe Ansprüche an Sicherheit und Funktionalität der eingesetzten Sensorik. Um Ausfälle und etwaige Personenschäden zuverlässig zu verhindern, hat Pepperl+Fuchs ein Sensorik-Portfolio speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelt.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Sensorlösungen für die Zugangsautomation?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.