Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gehäuse

ABG-EXTA Edelstahlgehäuse

ABG-EXTA ist das Edelstahltischgehäuse für die eigensicheren Tastaturen TASTEX EXTA-K1, EXTA-K3 und EXTA-K4, mit der Schutzart IP 65.

Technische Daten - ABG-EXTA

 

  • Gehäuse: Edelstahltischgehäuse
  • Schutzart: IP 65
  • Abmessungen (BxHxT): 508 x 213 x 52 mm
  • Gewicht: 5,4 kg