Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Hand-Barcodeleser

Ex-Dragon D101

Durch die schnelle Erfassung, die ergonomische Form, die robuste Ausführung, kombiniert mit einfachster Handhabung und einem bis auf 5 Meter ausziehbaren Spiralkabel, ist der Hand-Barcodeleser der Produktreihe SCANEX die ideale Lösung für die Datenerfassung im Ex-Bereich.

Unterstützt werden über 20 in der Industrie vorkommenden Barcode-Familien.

Konzipiert ist der Ex-Dragon D101 für den Einsatz im Ex-Bereich für die Zonen 1, 2 und Zone 22 (II 3 D).

Die eigensicheren Barcode Lesepistolen überzeugen durch ihre Leistungsfähigkeit und hohe mechanische Stabilität des Gehäuses mit der Schutzart IP54. Damit lassen sie sich auch in rauen Industrieumgebungen einsetzen.

Die Hand-Barcodeleser lassen sich direkt an einem übergeordneten Rechner, an Bedienterminals der Produktreihe TERMEX, an PC-Bedienstationen aus der Produktfamilie iPC-EX oder an dem Panel-PC PCEX 410 der Systemfamilie VISUEX betreiben.

Über ein Profibus-DP Interface kann die Lesepistole auch an diesen Feldbus angebunden werden.


Abmessungen:


Abmessungen des Hand-Barcodelesers Ex-Dragon D101