Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör

ENT-DC: Stromversorgungsmodul und Schnittstellen-Konverter für TERMEX

Das im sicheren Bereich angebrachte ENT-DC enthält ein Stromversorgungsmodul sowie einen Schnittstellen-Konverter – beide jeweils eigensicher – für die eigensicheren Bedienstationen TERMEX 220, 230, 320 and 330. Es sind Versionen mit ein, zwei oder drei eigensicheren Stromausgängen erhältlich, um das optional befestigte SCANEX Barcodelesegerät oder das Waagen-Interface mit Strom zu versorgen. Es unterstützt RS232-, TTY- und optional RS485-Schnittstellen und wird mit 24 Volt Gleichstrom betrieben. Das ENT-DC ist in unterschiedlichen Gehäusevarianten für Hutschienenmontage, für 19“ Gestelle und für die direkte Wandmontage lieferbar.


SK-MPI: Siemens S7 MPI Bus Schnittstelle für TERMEX

Die SK-MPI Schnittstelle wird im sicheren Bereich montiert und fungiert als Verbindung zwischen dem ENT-DC des TERMEX und der SIEMENS SPS. Es konvertiert das 3964R/RK512 Protokoll der TERMEX Bedienstationen zu einem Siemens MPI Bus Protokoll (SPS: S7-300 and S7-400). Es kann ohne jegliche Einstellungen oder Konfigurationen auf der Siemens S7 Seite in Betrieb genommen werden.
Die SK-MPI Schnittstelle wird entweder über den S7 MPI Zugang oder – wenn verschiedene SK-MPI Schnittstellen auf der gleichen SPS genutzt werden – über eine separate 24 Volt Gleichstrom-Verbindung mit Strom versorgt. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit seitens des 3964R/RK512 kann bis zu 38,4 Kbit/s betragen, während die Datenübertragungsrate seitens des MPIs 187,5 Kbit/s beträgt.


SK-Profibus: Profibus-DP Schnittstelle für TERMEX und Siemens S5 und S7 SPS

Die SK-Profibus Schnittstelle wird im sicheren Bereich montiert und fungiert als Verbindung zwischen dem TERMEX-ENT-DC und der Siemens SPS mit Profibus-DP Schnittstelle. Die SK-Profibus Schnittstelle ermöglicht es, TERMEX-ENT-DC über RS232 schnell und kostengünstig mit dem Profibus-DP Feldbus als Profibus-DP Slaves zu verbinden. Es wandelt das serienmäßige 3964R/RK512 Protokoll von TERMEX zu Profibus-DP und umgekehrt. Zusätzlich zu der SK-Profibus Schnittstelle Hardware, die im sicheren Bereich installiert werden muss, sind im Lieferumfang die zugehörigen GSD Dateien sowie die Funktionsblocks für die Integration in einen Siemens S5 oder Siemens S7 SPS Controller enthalten.


Gehäuse: Edelstahl-Gehäuse für die TERMEX Bedienstationen zur Wandmontage

Für die TERMEX Familie ist eine große Anzahl von ergonomischen Gehäusen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Alle Gehäuse bestehen aus Edelstahl und können auf Wunsch mit einer Halterung für ein Barcodelesegerät ausgestattet werden.
Sie sind in verschiedenen Versionen für Wand- oder Desktopmontage verfügbar.