Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Displays

Pepperl+Fuchs bietet für jede iPC-EX Anwendung die passende Bildschirmgröße

Alle Monitore haben aktive TFT LCD Bildschirme. Passend für Ihre Anwendung können Sie wählen zwischen:

15,0" - XGA Auflösung
18,1" - SXGA Auflösung

 

 

EX-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 15,0“


Konzipiert ist das Ex geschützte Display EXVID-15XC für den Ex-Bereich in der Zone 1 und 2 (Zone 22 in geeignetem Gehäuse LETO oder FERA). Es hat eine Bildschirmdiagonale von 15,0“ und XGA Auflösung. Ein Touch Screen ist optional verfügbar.

Die Übertragung der Videodaten vom PC zum Monitor erfolgt aufgrund der Übertragung durch Lichtwellenleiter völlig störunempfindlich und sicher, auch über große Distanzen (>750 m).

Zum Seitenanfang

 

EX-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 18,1“


Konzipiert ist das Ex geschützte Display EXVID-18SXC für den Ex-Bereich in der Zone 1 und 2 (Zone 22 in geeignetem Gehäuse LETO oder FERA). Es hat eine Bildschirmdiagonale von 18,1“ und SXGA Auflösung. Ein Touch Screen ist optional verfügbar.

Die Übertragung der Videodaten vom PC zum Monitor erfolgt aufgrund der Übertragung durch Lichtwellenleiter völlig störunempfindlich und sicher, auch über große Distanzen (>750 m).

Zum Seitenanfang