Großer Temperaturbereich.
Modularer Aufbau.
Remote-Monitor VisuNet IXD für Außenanwendungen in Zone 1/21
Der Remote Monitor VisuNet IXD in neuester Leichtbautechnologie von Pepperl+Fuchs überzeugt durch Robustheit und modulares Design. Er ist für Zone 1/21 zertifiziert und eignet sich optimal für Anwendungen im Außenbereich, für die ein extrem robuster Panel-PC oder Thin Client mit zahlreichen Schnittstellen erforderlich ist. Die Firmware VisuNet RM Shell und das benutzerfreundliche Softwaretool VisuNet Control Center ermöglichen die optimale Wartung, auch bequem aus der Ferne.
Jeder VisuNet IXD Remote Monitor ist mit VisuNet RM Shell 5 ausgestattet, der neuesten Generation an Firmware für unsere Thin Client-Lösungen. Die VisuNet RM Shell 5 Firmware ist für verschiedene Steuerungssysteme vorinstalliert und vorkonfiguriert. Auf diese Weise ist es schnell und einfach, Pepperl+Fuchs Thin Clients zum Laufen zu bringen. Die neueste Generation der RM Shell basiert auf dem Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, das langfristige Sicherheitsupdates von Microsoft beinhaltet. Darüber hinaus verfügt RM Shell 5 über integrierte Sicherheitsmechanismen, die das System zuverlässig vor Malware und Viren schützen.
Die RM Shell 5 Firmware ist für jedes VisuNet-Gerät von Pepperl+Fuchs erhältlich. Es ermöglicht eine komplette Thin Client-Lösung für die Prozessindustrie - von BTCs im Kontrollraum bis hin zu Remote-Monitoren wie den VisuNet IXDs in Zone 1/21. Mit der Software VisuNet Control Center können Anlagenbetreiber alle Geräte von einer zentralen Stelle aus konfigurieren, überwachen und effizient verwalten.