Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC , schleifengespeist | |
Verlustleistung | < 1,05 W (≤ 30 V) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7, 8 | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Strom | 72 mA bei 20 V Eingangsspannung, Bürde = 220 Ω 50 mA bei 35 V Eingangsspannung, Bürde = 220 Ω |
|
Einschaltstrom | ≤ 200 mA nach 100 µs | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Innenwiderstand | max. 282 Ω | |
Strom | ≤ 45 mA | |
Spannung | ≥ 10 V | |
Leerlaufspannung | min. 22,7 V | |
Ausgangsstrom | 45 mA | |
Ausgangssignal | Diese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 20 ... 35 V DC gültig. | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | Einzelbetätigung: typ. 1,7 ms/50 µs; periodisch: typ. 5 µs/50 µs | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Spannung | 25,2 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 590 mW | |
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0309 | |
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0316 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 06.0058 IECEx CML 19.0093X |
|
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät ist schleifengespeist, so dass der Ausgang seine Energie aus dem Eingangssignal bezieht. Das Ausgangssignal hat eine Widerstandskennlinie. Daraus resultiert, dass Ausgangsspannung und Ausgangsstrom von der Bürde abhängig sind.
Bei Maximalbürde steht eine Spannung von 10 V bei 45 mA für die Anwendung im explosionsgefährdeten Bereich zur Verfügung.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Energiegewinnung in Kläranlagen | GER | 535 KB | |
Applikationsbericht - Rechenanlagen in Kläranlagen | GER | 578 KB | |
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | GER | 393 KB | |
Applikationsbericht - Stromerzeugung in Kohlekraftwerken | GER | 416 KB | |
Applikationsbericht - Wasserzulauf in Kläranlagen | GER | 527 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbeschreibung Ventilsteuerbausteine | GER | 737 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 172 KB | |
Safety Manual | ENG | 414 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 46 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 06.0058 | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 13.1129 | ALL | 1172 KB | |
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0093X | ALL | LINK | --- |
Canada FM Certificate of Conformity | FM 18 CA 0106X | ALL | 360 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316000697 (Singapore) | ALL | 1336 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
Europe Baseefa ATEX | Baseefa 06 ATEX 0252 | ALL | 5220 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6092 (P576842) | ALL | 106 KB | |
Japan CML | CML 18JPN2001 | ALL | 243 KB | |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0595 | ALL | 650 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0868 | ALL | 228 KB | |
USA FM | CoC 3028278 | ALL | 43 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX22102 | ALL | 167 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R028 V1R0 | ALL | 380 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 41 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 84 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0062D | ALL | 76 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|