Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binärausgang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Verlustleistung | max. 1,4 W |
Leistungsaufnahme | max. 2,3 W bei 70 mA Ausgangsstrom |
Eingang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7, 8 |
Eingangsstrom | ca. 3 mA |
Signalpegel | 1-Signal: 16 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC |
Ausgang |
Anschlussseite | Feldseite |
Ausgang I | |
| Anschluss | Klemmen 1+, 2- oder 3- |
| Innenwiderstand | 92 Ω |
| Strom | max. 70 mA |
| Spannung | min. 12,5 V |
| Leerlaufspannung | min. 19,2 V |
| Ausgangssignal | Diese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 19 ... 30 V DC gültig. |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
| Leitungsfehlerüberwachung | Meldung bei Kurzschluss RLast < 50 Ω, Leitungsbruch RLast > 10 kΩ ; Prüfstrom < 650 µA |
Ausgang II | Fehlermeldung |
| Anschluss | Klemmen 10, 11, 12 , nicht eigensicher |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
| Mechanische Lebensdauer | 2 x 107 Schaltspiele |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang II/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Konfiguration | über DIP-Schalter |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ZELM 99 ATEX 0015 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIB II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Ausgang I | Ex ia |
| Spannung | 22,1 V |
| Strom | 248 mA |
| Leistung | 1,38 W (Kennlinie linear) |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Eingang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Sammelfehlermeldung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1820 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Ausgang II | |
| Kontaktbelastung | 50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Ausgang I/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0362 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx ZLM 14.0001 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) |