NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schlitzweite | 10 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 13,5 ... 16,5 typ. 15 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA bei Nennspannung | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA bei Nennspannung | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0091X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Geräteschutzniveau Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Hazardous Location | E501628 | |
Control Drawing | 116-0453 | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | ||
Hazardous Location | 2020322315002306 | |
NEPSI-Zulassung | ||
NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1391X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 5 m | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | ||
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser | |
Abmessungen | ||
Höhe | 45 mm | |
Breite | 55 mm | |
Länge | 44 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 185 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 128 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:3 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002306 (Bintan) | ALL | 2146 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 8732 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 168 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1303 | ALL | 347 KB |