NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 4 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) 1) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen PVC , 90 mm | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 10,2 mm | |
Breite | 27,8 mm | |
Länge | 16 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB |