Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB5-18GM60-B3-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,15 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,62 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 3,4 ... 5 V typ. 4,3 V |
Reststrom | 0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB5-18GM60-B3-V1
Produktdokumentation:
NCB5-18GM60-B3-V1
Konstruktion / Simulation:
NCB5-18GM60-B3-V1
Zugehörige Produkte:
NCB5-18GM60-B3-V1
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|