Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ30+U1+E1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Realschaltabstand | 27 ... 33 mm typ. 30 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2,8 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 1 mA, Schaltelement Ein | 0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V |
| Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V |
| Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 1 ... 2,6 V typ. 1,8 V |
| Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein | 1,2 ... 2,8 V typ. 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 75 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ30+U1+E1
Produktdokumentation:
NJ30+U1+E1
Konstruktion / Simulation:
NJ30+U1+E1
Zugehörige Produkte:
NJ30+U1+E1
Zubehör |
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|