Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RJ100-E20-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP/NPN |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Messzylinder | |
| Durchmesser | 15 mm |
| Länge | 15 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Ringdurchmesser | 102 mm |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | < 1 V |
Betriebsstrom | 12 mA |
Reststrom | 2 µA |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot |
Anzeigen/Bedienelemente |
Potentiometer | Empfindlichkeitseinsteller , 15 Umdrehungen |
Ausgang |
Laststrom | 100 mA ( NPN ) 50 mA ( PNP ) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | 4-poliger Mikrosteckverbinder ( M12 x 1 ) |
Gehäusematerial | ABS |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | |
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 171 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
RJ100-E20-V1
Zugehörige Produkte:
RJ100-E20-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|