Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ40+U4+W-T
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 30,6 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V 1) |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Spannungsfall | ≤ 7 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 4000 mA |
Betriebsstrom | 10 ... 500 mA |
Reststrom | 0 ... 3 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
NJ40+U4+W-T
Produktdokumentation:
NJ40+U4+W-T
Zugehörige Produkte:
NJ40+U4+W-T
Zubehör |
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|