Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ30+U1+N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 3630 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0021X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| Ordinary Location | E87056 |
| Hazardous Location | E501628 |
| Control Drawing | 116-0451 |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 2020322315002302 |
NEPSI-Zulassung | |
| NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1394X |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm |
| Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 |
| Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 |
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ30+U1+N
Produktdokumentation:
NJ30+U1+N
Konstruktion / Simulation:
NJ30+U1+N
Zugehörige Produkte:
NJ30+U1+N
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für VariKont und +U1+ Sensorenfa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|