Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 | |
Ausgangspolarität | AC/DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 1 | |
Reduktionsfaktor rCu | 1,1 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 0 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,9 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V | |
Betriebsspannung AC | 20 ... 140 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 7 V | |
Betriebsstrom | 8 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 1,3 mA typ. | |
Bereitschaftsverzug | ≤ | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Stirnfläche | Edelstahl | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Länge | 80 mm | |
Durchmesser | 12 mm |