Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN40-L3M-US-V12
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,96 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0.30 - 0.40 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0.60 - 0.80 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Schaltfrequenz | 30 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 10 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 7 V |
Betriebsstrom | 3 ... 300 mA |
Reststrom | ≤ 1,7 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 0,6 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED rot/grün | Kurzschluss-/Überlastanzeige (abwechselnd blinkend) |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
Betriebsspannung | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig |
Gehäusematerial | Metall - Zink-Gehäuse |
Stirnfläche | Kunststoff durch hitze fest werdend |
Gehäuseunterteil | Metallhalterung |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 68 mm |
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
NBN40-L3M-US-V12
Konstruktion / Simulation:
NBN40-L3M-US-V12
Zulassungen:
NBN40-L3M-US-V12
Zugehörige Produkte:
NBN40-L3M-US-V12
Zubehör |
|
|
|
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabelfa |
|