Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NRB20-L2-A2-C-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | ca. 1,1 |
Reduktionsfaktor rCu | ca. 1,1 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | ca. 1,1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 36 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Betriebsstrom | 0 ... 250 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Magnetisches Wechselfeld | 160 mT |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PPE |
Stirnfläche | PPE, PTFE-beschichtet |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 55,5 mm |
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
NRB20-L2-A2-C-V1
Produktdokumentation:
NRB20-L2-A2-C-V1
Konstruktion / Simulation:
NRB20-L2-A2-C-V1
Zulassungen:
NRB20-L2-A2-C-V1
Zugehörige Produkte:
NRB20-L2-A2-C-V1
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für VariKont-L Sensorenfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|