Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 8 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0.6 - 0.8 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 10 Hz max | |
Hysterese | 5 ... 15 10 | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA | |
Reststrom | ≤ 10 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Grenzdaten | ||
Betriebsdruck statisch | 10,000 psi | |
Betriebsdruck dynamisch | 5000 psi | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 990 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | 4-fach Dual-LED Grün:Strom Gelb: Ausgang |
|
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation | |
Abmessungen | ||
Länge | 53 mm | |
Gewindegröße | SAE16 | |
Hinweis | O-Ring: Dash 916, Viton (29,74 x 35,64 mm (1,171 x 1,403 Zoll)) |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|