Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBN4-12GM60-WO

NBN4-12GM60-WO
  • 4 mm nicht bündig
  • 2-Draht AC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN4-12GM60-WO

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Realschaltabstand3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung20 ... 150 V
Schaltfrequenz0 ... 25 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Spannungsfall≤ 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1700 mA
Betriebsstrom5 ... 200 mA
Reststrom0 ... 1,7 mA typ.
Bereitschaftsverzug≤ 20 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1589 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
NEMA ICS5-2000
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Masse125 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser12 mm
HinweisBei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...150 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,3 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-12GM60-WO

Produktdokumentation: NBN4-12GM60-WO

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB
Kurzanleitungen
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Zulassungen: NBN4-12GM60-WO

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676439ALLPDF1077 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3064BALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6114_ENGENGPDF1223 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.