Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NPN | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,38 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 600 Hz | |
Hysterese | 0,06 ... 0,44 mm | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Überlastfestigkeit | ja | |
Drahtbruchsicherheit | ja | |
Induktionsschutz | ja | |
Einschaltimpulsunterückung | ja | |
Welligkeit | 10 % | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V | |
Wiederholgenauigkeit | 0,1 mm | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0,01 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 1 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 40 ms | |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 2480 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker (M8 x 1), 3-polig | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 7 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 45 mm | |
Durchmesser | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 87 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 67 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|