Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN15-30GKK-WO
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,43 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,41 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,82 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 250 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Betriebsstrom | 1,5 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 1,5 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 115 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN15-30GKK-WO
Produktdokumentation:
NBN15-30GKK-WO
Konstruktion / Simulation:
NBN15-30GKK-WO
Zugehörige Produkte:
NBN15-30GKK-WO
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|