Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm | |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,43 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,41 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,82 | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 20 ... 253 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Spannungsfall | ≤ 8 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 240 mA | |
Betriebsstrom | 5 ... 400 mA | |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA typ. | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | - | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP65 |