Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ15+U1+W3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 4000 mA |
Betriebsstrom | 0 ... 500 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Betriebsspannungsanzeige | - |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
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
NJ15+U1+W3
Produktdokumentation:
NJ15+U1+W3
Konstruktion / Simulation:
NJ15+U1+W3