Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SB2-Z0 GELB
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schlitzweite | 2 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Hysterese | 0 ... 0,05 mm |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 4,9 V |
Betriebsstrom | 2 ... 50 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen LIFYW , 500 mm |
Aderquerschnitt | 0,06 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 8 mm |
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
SB2-Z0 GELB
Konstruktion / Simulation:
SB2-Z0 GELB