Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ20E+U1+E3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ20E+U1+E3
Konstruktion / Simulation:
NJ20E+U1+E3