Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,25 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2190 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | LCP |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Produktdokumentation:
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Konstruktion / Simulation:
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Zulassungen:
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Zugehörige Produkte:
NJ1,5-8GM40-E2-V3
Zubehör |
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa |
|