Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 5 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm | |
Realschaltabstand | 4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,15 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,62 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 20 ... 253 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | typ. 6 % | |
Spannungsfall | ≤ 8 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Betriebsstrom | 5 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA typ. | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker 5POL 15A250VAC | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Länge | 60 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |