Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NBB8-30GM60-I3
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Analogsensor IA8-30GM-I3

IA8-30GM-I3
  • Induktive Analoggeber
  • Bündig einbaubar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  IA8-30GM-I3

Allgemeine Daten
AusgangstypAnalog-Stromausgang
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Messbereich3 ... 8 mm
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung15 ... 30 V
Reproduzierbarkeit0 ... 15 µm
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Analogausgang
Ausgangstyp0 ... 20 mA
Linearitätsfehler≤ ± 10 % vom Endwert
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Stromsteilheit
0 ... 20 mAmax. 3,5 A/s
20 ... 0 mAmax. 3,3 A/s
Erholzeit1 ... 10 ms , typ. 5 ms
Abgleichtoleranz Nullpunkt≤ ± 10 % vom Endwert
Temperaturdrift≤ ± 0,1 %/K vom Endwert
Betriebsspannungsdurchgriff≤ 0,5 %
Restwelligkeit± 30 µA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,5 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm
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
Details: IA8-30GM-I3

Datenblatt: IA8-30GM-I3

DatenblattDateitypDateigröße
数据表 IA8-30GM-I3PDF99 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF260 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF195 KB
Fiche de données IA8-30GM-I3PDF200 KB
Datenblatt IA8-30GM-I3PDF191 KB
Scheda tecnica IA8-30GM-I3PDF200 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF265 KB
Folha de dados IA8-30GM-I3PDF194 KB
Hoja de datos IA8-30GM-I3PDF185 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF179 KB

Dokumente: IA8-30GM-I3

Technische InformationenDateitypDateigröße
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: IA8-30GM-I3

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP47 KB

Zertifikate+Zulassungen: IA8-30GM-I3

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Zugehörige Produkte: IA8-30GM-I3

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.