NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schlitzweite | 3,5 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz | |
Hysterese | 0 ... 0,05 | |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA bei Nennspannung | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA bei Nennspannung | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 5290 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Hazardous Location | E501628 | |
Control Drawing | 116-0453 | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen PVC , 500 mm | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Geräteschutzniveau | Ga , Gb , Da , Mb | |
Geräteschutzniveau Ga | ||
Zündschutzart | Eigensicherheit | |
CE-Kennzeichnung | [*PD-Z02585A*] | |
Zertifikate | ||
Zugeordneter Typ | SC3,5-N0-Y... | |
ATEX-Zertifikat | PTB 99 ATEX 2219 X | |
ATEX-Kennzeichnung | ![]() |
|
Normen | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 11.0091X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
Normen | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
Wirksame innere Kapazität | max. 150 nF Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Wirksame innere Induktivität | max. 150 µH Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein. |
|
für ATEX | bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 55 °C (131 °F) T5 : 67 °C (152,6 °F) T4 : 95 °C (203 °F) T3 : 95 °C (203 °F) T2 : 95 °C (203 °F) T1 : 95 °C (203 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 48 °C (118,4 °F) T5 : 60 °C (140 °F) T4 : 88 °C (190,4 °F) T3 : 88 °C (190,4 °F) T2 : 88 °C (190,4 °F) T1 : 88 °C (190,4 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 23 °C (73,4 °F) T5 : 35 °C (95 °F) T4 : 63 °C (145,4 °F) T3 : 63 °C (145,4 °F) T2 : 63 °C (145,4 °F) T1 : 63 °C (145,4 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 6 °C (42,8 °F) T5 : 18 °C (64,4 °F) T4 : 46 °C (114,8 °F) T3 : 46 °C (114,8 °F) T2 : 46 °C (114,8 °F) T1 : 46 °C (114,8 °F) |
|
für IECEx | bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 72 °C (161,6 °F) T5 : 87 °C (188,6 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 65 °C (149 °F) T5 : 80 °C (176 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 40 °C (104 °F) T5 : 55 °C (131 °F) T4 : 75 °C (167 °F) T3 : 75 °C (167 °F) T2 : 75 °C (167 °F) T1 : 75 °C (167 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 23 °C (73,4 °F) T5 : 38 °C (100,4 °F) T4 : 54 °C (129,2 °F) T3 : 54 °C (129,2 °F) T2 : 54 °C (129,2 °F) T1 : 54 °C (129,2 °F) |
|
Geräteschutzniveau Gb | ||
Zündschutzart | Eigensicherheit | |
CE-Kennzeichnung | [*PD-Z02585A*] | |
Zertifikate | ||
Zugeordneter Typ | SC3,5-N0-Y... | |
ATEX-Zertifikat | PTB 99 ATEX 2219 X | |
ATEX-Kennzeichnung | ![]() |
|
Normen | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 11.0091X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
Normen | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
Wirksame innere Kapazität | max. 150 nF Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Wirksame innere Induktivität | max. 150 µH Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein. bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 72 °C (161,6 °F) T5 : 87 °C (188,6 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 65 °C (149 °F) T5 : 80 °C (176 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 40 °C (104 °F) T5 : 55 °C (131 °F) T4 : 75 °C (167 °F) T3 : 75 °C (167 °F) T2 : 75 °C (167 °F) T1 : 75 °C (167 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 23 °C (73,4 °F) T5 : 38 °C (100,4 °F) T4 : 54 °C (129,2 °F) T3 : 54 °C (129,2 °F) T2 : 54 °C (129,2 °F) T1 : 54 °C (129,2 °F) |
|
Geräteschutzniveau Da | ||
Zündschutzart | Eigensicherheit | |
CE-Kennzeichnung | [*PD-Z02585A*] | |
Zertifikate | ||
Zugeordneter Typ | SC3,5-N0-Y... | |
ATEX-Zertifikat | PTB 99 ATEX 2219 X | |
ATEX-Kennzeichnung | ![]() |
|
Normen | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 11.0091X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ia IIIC T135°C Da | |
Normen | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
Wirksame innere Kapazität | max. 150 nF Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Wirksame innere Induktivität | max. 150 µH Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein. bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 75 °C (167 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 54 °C (129,2 °F) |
|
Geräteschutzniveau Mb | ||
Zündschutzart | Eigensicherheit | |
Zertifikate | ||
Zugeordneter Typ | SC3,5-N0-Y... | |
IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 11.0091X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ia I Mb | |
Normen | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
Wirksame innere Kapazität | max. 150 nF Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Wirksame innere Induktivität | max. 150 µH Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. |
|
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein. bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 75 °C (167 °F) bei Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 54 °C (129,2 °F) |
|
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Betriebsanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Инструкции | BUL | 154 KB | |
Návod k poużití | CZE | 147 KB | |
Instruktions manual | DAN | 146 KB | |
Instruction manual | ENG | 153 KB | |
Kasutusjuhend | EST | 142 KB | |
Käyttöohje | FIN | 142 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 150 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 153 KB | |
Οδηγίες χρήσης | GRE | 157 KB | |
Handleiding | HOL | 147 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 146 KB | |
Használati útmutató | HUN | 150 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 147 KB | |
Lietošanas pamācība | LAV | 146 KB | |
Instrukciju vadovas | LIT | 147 KB | |
Instrukcja obsługi | POL | 150 KB | |
Manual de instruções | POR | 149 KB | |
Manual de utilizare | RON | 148 KB | |
Návod na poużitie | SLK | 148 KB | |
Navodila za uporabo | SLV | 145 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 148 KB | |
Manual | SWE | 145 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 213 KB | |
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 65 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 62 KB |
Konformitätsnachweise | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-1297 | 135 KB | |
Zertifikate | |||
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:3 | 405 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 20170306-E87056 | 407 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | 8732 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | LINK | --- |
Control Drawings | |||
Control drawing UL / Control drawing UL | 168 KB |