Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-H

SJ3,5-H
  • 3,5 mm Schlitzweite


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SJ3,5-H

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 mm , typ. 6 mm
Einbau
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,8 ... 1,1 mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd8760 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartLitzen PVC , 500 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Geräteschutzniveau Gb
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6…T1 Gb
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypSJ3,5-H..
Wirksame innere Kapazitätmax. 50 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 250 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Maximal zulässige UmgebungstemperaturDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EU-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
Geräteschutzniveau Da
CE-Kennzeichnung[*PD-Z02585A*]
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zündschutzart Eigensicherheit
Einschränkung durch nachfolgend genannte Bedingungen
Zugeordneter TypSJ3,5-H..
Wirksame innere Kapazitätmax. 50 µF
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Wirksame innere Induktivitätmax. 250 µH
Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie2G; 1D

Dokumente: SJ3,5-H

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction manualENGPDF55 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF56 KB
BetriebsanleitungGERPDF57 KB
Manuale di istruzioniITAPDF52 KB
Manual de instruccionesSPAPDF54 KB

Zertifikate+Zulassungen: SJ3,5-H

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1322BPDF347 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB