Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion

Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N-Y10286 WEISS

SJ3,5-N-Y10286 WEISS
  • Komfortreihe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SJ3,5-N-Y10286 WEISS

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Einbau
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,41 ... 0,6 mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
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
AnschlussartLitzen LiY , 500 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT/PPS
SchutzartIP67
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie2G

CAD+CAE: SJ3,5-N-Y10286 WEISS

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS213 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP65 KB

Zertifikate+Zulassungen: SJ3,5-N-Y10286 WEISS

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.