Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N-Y31604

SJ3,5-N-Y31604
  • Komfortreihe


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SJ3,5-N-Y31604

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Einbau
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,41 ... 0,6 mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartLitzen LiY , 500 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT/PPS
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ3,5-N-Y31604

Konstruktion / Simulation: SJ3,5-N-Y31604

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB

Zulassungen: SJ3,5-N-Y31604

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF8732 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.