Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N LED

SJ3,5-N LED
  • 3,5 mm Schlitzweite


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SJ3,5-N LED

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 mm , typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,1 ... 0,4 mm
Verpolschutzverpolgeschützt
Geeignet für 2:1 Technikja , mit Verpolschutzdiode
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2370 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002306
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ16.1391X
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartLitzen LiY
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser1,1 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,14 mm2
Länge500 mm
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ3,5-N LED

Produktdokumentation: SJ3,5-N LED

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF177 KB

Konstruktion / Simulation: SJ3,5-N LED

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB

Zulassungen: SJ3,5-N LED

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002306 (Bintan)ALLPDF2146 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF7738 KB
KR KOSHA Ex ia13-AV4BO-0352X/0353XALLPDF2679 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5054AALLPDF1332 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6546AENGENGPDF1326 KB

Zugehörige Produkte: SJ3,5-N LED

Zubehör
2-kanalig, Eingang für NAMUR-Sensoren, Reduziert die Feldverdrahtung um 50 %, Unterstützt 2:1-Technikpa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.