Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN15-30GM50-Z0-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,2 mm |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 6 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 6 V |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Kabelausführung | PA |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Hinweis | Auslaufmodell |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN15-30GM50-Z0-V1
Datenblatt:
NBN15-30GM50-Z0-V1
Dokumente:
NBN15-30GM50-Z0-V1